1. Hem
  2. Smart MechatroniX
  3. Smart Flex Effector
Smart Flex Effector ger robotar känslan hos den mänskliga handen Smart Flex Effector

Beröringsteknik för robotar

Kontakta oss

Öka din automatiseringsnivå – med den intelligenta kompensationsmodulen för robotar

Automatisera komplexa processer och implementera nya applikationer? Det är inga problem med Smart Flex Effector, vår sensorbaserade kompensationsmodul som är enkel att uppgradera. Genom aktiv mätning av positionsuppgifter i sex frihetsgrader ger denna ändeffektor industrirobotar samma precision och känslighet som den mänskliga handen, vilket skapar helt nya möjligheter inom fabriksautomation.


Applikationsområden

Smart Flex Effector kan monteras på alla vanligt förekommande robotar, som ledade robotar, linjära robotar eller cobotar, och den är kompatibel med en mängd olika gripdon. Helt nya användningssätt inom fabriksautomation blir möjliga. Den kan användas praktiskt taget överallt: Inom elektronik-, bil- eller förpackningsindustrin, i batteriproduktion eller inom maskin- eller metallkonstruktion.


Smart Flex Effector imponerar med fyra unika egenskaper som visas här med en enkel sammanfogningsprocess som exempel:

Känslig beröring med Smart Flex Effector

Robotteknik med känslig beröring

Den intelligenta kompensationsmodulen tillåter taktil undersökning, referensering och undervisning genom att roboten och gripdonet kan frikopplas fysiskt i sex olika frihetsgrader. Med denna unika kombination av sensorteknik och mekanik får du en intelligent objektdetektering och kan snabbt sätta upp processer med korrekt detektering av komponenter och deras positioner.

Komplexa grepp och sammanfogning med Smart Flex Effector

Komplexa grepp och sammanfogning

Oavsett om det handlar om precisionsgrepp, placering eller kanske montering av känsliga och ömtåliga komponenter under själva processen, är Smart Flex Effector en tillgång i alla applikationer med krav på känslig och individuellt anpassad beröring. Sammanfogningen görs tillförlitligt och med hög precision också vid minimala toleranser, oavsett komponenter och robotsystem.

Kontinuerlig positionskorrigering med Smart Flex Effector

Kontinuerlig positionskorrigering

Under skanningen kan Smart Flex Effector detektera avvikelser i sex frihetsgrader. Den exakta positionen för varje objekt fastställs med hjälp av sensorerna. Därefter kan roboten rörelsekompensera och det finns inte längre någon risk att skada objekten. Efter plockning och placering kan kompensationsmodulen återgå till nollpositionen och låsas, och en hög transportdynamik blir därefter åter tillåten. Det blir möjligt att reagera på oförutsedda parameterändringar och att hantera stora toleranser och varianser automatiskt.

Processövervakning och maximal transparens med Smart Flex Effector

Processövervakning och maximal transparens

Eftersom kompensationsmodulen registrerar och övervakar positionsuppgifter permanent blir hela sammanfogningsprocessen transparent med omedelbar korrigering om fel uppstår. Den intelligenta sensortekniken ger detaljerad återkoppling om processen, och möjliggör när den kombineras med kompenseringskinematik justering för robotikapplikationer. Det ger en kontinuerlig och långsiktig förbättring av processtabiliteten och kvalitetssäkringen.

Smart Flex Effector

Översikt över alla fördelar

  • Omvälvande – automatiserar processer vilka tidigare bara kunde utföras manuellt
  • Mångsidig – skapar extremt flexibla och precisa processer
  • Effektiv – optimerar kostnaderna genom kortare stillestånd och snabbare cykeltider
  • Ekonomisk – minskar spill och skador på komponenter
  • Transparent – tillåter sömlös processövervakning och förbättrar kvaliteten
  • Framtidssäker – kan uppgraderas när som helst

Smart Flex Effector

Tekniska data

  • Passiv kompensering i sex frihetsgrader tack vare inbyggd sensorteknik
  • Elektromekanisk återställning till nollposition och låsning av modulen
  • Intern beräkning av den kartesiska avvikelsen från punktkoordinaterna
  • Hanterar vikter upp till 10 kg
  • Kompensering XY +/- 3,0 mm, Z -3,0 mm
  • Axiell vinkelutjämning XY +/- 3,4°, Z +/- 6,8°
  • Kapslingsklass IP54

Programmeringssats för Smart Flex Effector

Anslutning till dator med programmeringssats

Smart Flex Effector ansluts enkelt till en pc med hjälp av programmeringssatsen (kabeluppsättning och strömförsörjning). Satsen köps separat och gör att kompensationsmodulen kan styras, manövreras och konfigureras via en särskild programvara avsedd för pc. Det går snabbt och enkelt att testa de grundläggande funktionerna i Smart Flex Effector och att uppdatera den fasta programvaran.

Mer information om programmeringssatsen
Mer information om programmeringssatsen
Driftsättning av Smart Flex Effector

Driftsättning med separata applikationspaket

Applikationspaket för olika robottillverkare är tillgängliga för robotspecifika anslutningar som underlättar driftsättningen av Smart Flex Effector. Enkla applikationsuppgifter kan nu utföras snabbt och effektivt. I paketen ingår programvaru- och maskinvarukomponenter samt även dokumentation till den specifika roboten med beskrivning av anslutningsprocessen.

Mer information om driftsättning
Mer information om driftsättning
Olika flänsar och adapterplattor för Smart Flex Effector

Flänsar och adapterplattor

Med hjälp av olika flänsar och adapterplattor kan det flexibla elementet anslutas till vanligt förekommande robotar och gripdon på marknaden. Dessa mekaniska tillbehör möjliggör därmed kundspecifik användning i en rad applikationer och branscher.

Mer information om de mekaniska tillbehören
Mer information om de mekaniska tillbehören

Kontakta oss nu

Utforska våra smarta och driftfärdiga lösningspaket och hitta rätt lösning för framtidens produktion hos oss.

Vi ser fram emot din förfrågan och hjälper gärna till.

Kontakta oss nu